Menu Hľadať

Krídlová matica M4 24.0 mm 35.0 mm Polyamid Prírodná

Táto krídlová matica z prírodného polyamidu má dve vyčnievajúce krídla pre ľahkú inštaláciu rukou. Dodáva sa s veľkými krídlami na ľahšiu inštaláciu a podložkou na rozloženie zaťaženia na širšiu plochu.
Nový kód produktu:

10060438

Starý kód produktu:

0510020000VR

595 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2259 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer základne 24.0 mm
Celková výška 24.0 mm
Rozpätie krídla 35.0 mm
Veľkosť závitu M4
Priemer stúpania 0.7 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Normy DIN 315
Štandardné RoHs
Štandardné DIN
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás