Menu Hľadať

Krídlová matica M4 14.0 mm 25.0 mm Polyamid Prírodná

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Nový kód produktu:

10180228

Starý kód produktu:

053040060002

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,3653 €
500 - 999 0,2593 €
1000 + 0,2008 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

36,53 €

100 x 0,3653 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 14.0 mm
Rozpätie krídla 25.0 mm
Veľkosť závitu M4
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás