Menu Hľadať

Krídlová matica M6 22.0 mm 35.0 mm Polyamid Prírodná

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Nový kód produktu:

10326794

Starý kód produktu:

053101800002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,5912 €
500 - 999 0,2956 €
1000 + 0,1979 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

59,12 €

100 x 0,5912 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer základne 14.0 mm
Celková výška 22.0 mm
Rozpätie krídla 35.0 mm
Veľkosť závitu M6
Priemer stúpania 1.0 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás