Menu Hľadať

Krídlová matica M6 13.4 mm 29.7 mm Polyamid Prírodná

This natural Nylon deco wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation and comes with a locking thread to resist loosening on application.
Nový kód produktu:

10327449

Starý kód produktu:

06M060100DLWN

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,129 €
2500 - 9999 0,1161 €
10000 + 0,1045 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

64,50 €

500 x 0,129 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 13.4 mm
Rozpätie krídla 29.7 mm
Veľkosť závitu M6
Priemer stúpania 1.0 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás