Menu Hľadať

Krídlová matica M10 25.0 mm 41.0 mm Polyamid Prírodná

Táto krídlová matica z prírodného polyamidu má dve vyčnievajúce krídla pre ľahkú inštaláciu rukou. Dodáva sa s veľkými krídlami na ľahšiu inštaláciu.
Nový kód produktu:

10262481

Starý kód produktu:

467000

1523 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3416 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

341,60 €

1000 x 0,3416 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer základne 17.0 mm
Celková výška 25.0 mm
Rozpätie krídla 41.0 mm
Veľkosť závitu M10
Priemer stúpania 1.5 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Normy DIN 315
Štandardné DIN
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás