Menu Hľadať

Plastové matice v tvare U

Na sklade

A range of U-shaped nuts that are edge mounted. They easily slide on to the edges of thin sheet materials and panels.

These nuts can be used as an alternative solution to threaded inserts and clinch fasteners. They are available in a choice of different mounting styles to suit your project needs, including; panel edge mounting, edge to edge panel corner mounting and edge to edge panel mounting.

Thread sizes include M5 and M6.

  • Material: Polyamide (PA)
  • Colour: Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,2915 € - 0,3498 € 800 Na sklade
M5
0,2204 € - 0,2616 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
0,2845 € - 0,3413 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
0,2945 € - 0,3498 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
0,1837 € - 0,2172 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
0,2303 € - 0,3076 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Spojky hranové 33.0 mm (L) PA Čierna

10303122

Cenové rozpätie
0,3498 € - 0,2915 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Montáž hrana k hrane do rohu panela
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková dĺžka
    33.0 mm
  • Celková šírka
    19.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Spojky hranové 32.5 mm (L) PA Čierna

10435991

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Montáž hrana k hrane
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková dĺžka
    32.5 mm
  • Celková šírka
    31.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Spojky hranové 23.0 mm (L) PA Čierna

10435984

Cenové rozpätie
0,3413 € - 0,2845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Montáž hrana k hrane do rohu panela
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková dĺžka
    23.0 mm
  • Celková šírka
    31.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Spojky hranové 29.0 mm (L) PA Čierna

10303115

Cenové rozpätie
0,3498 € - 0,2945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Montáž na hranu panela
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková dĺžka
    29.0 mm
  • Celková šírka
    19.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Spojky hranové 20.5 mm (L) PA Čierna

10303146

Cenové rozpätie
0,2172 € - 0,1837 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Montáž na hranu panela
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková dĺžka
    20.5 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Spojky hranové 27.0 mm (L) PA Čierna

10303139

Cenové rozpätie
0,3076 € - 0,2303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Montáž na hranu panela
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková dĺžka
    27.0 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid