Menu Hľadať

Plná zátka 0.875 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikón

Táto plná zátka je vyrobená z čierneho silikónového kaučuku a má stupeň krytia IP67, čo umožňuje dokonalé utesnenie v prostredí vystavenom pôsobeniu kvapalín. Vhodná do panelu s maximálnou hrúbkou 3,2 mm.
Nový kód produktu:

10160244

Starý kód produktu:

LTP-1

400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,4127 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

412,70 €

1000 x 0,4127 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál Silikón
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás