Menu Hľadať

Plná zátka 1.375 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikón

Táto plná zátka je vyrobená z čierneho silikónového kaučuku a má stupeň krytia IP67, čo umožňuje dokonalé utesnenie v prostredí vystavenom pôsobeniu kvapalín. Vhodná do panelu s maximálnou hrúbkou 3,2 mm.
Nový kód produktu:

10160251

Starý kód produktu:

LTP-3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 + 0,9675 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

193,50 €

200 x 0,9675 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál Silikón
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás