Menu Hľadať

Plochá káblová spona

Na sklade

Spony na ploché káble sa jednoducho zacvaknú na miesto a tiež majú výstupok na rýchle uvoľnenie upínania.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,1659 € - 0,1659 € 150 Na sklade
0,3332 € - 0,3332 € 40 Na sklade
Svorka pre ploché káble Bez uchytenia 63.5 mm 76.2 mm PA

10005989

Cenové rozpätie
0,1659 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka základne
    76.2 mm
  • Vnútorná šírka
    63.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Svorka pre ploché káble Bez uchytenia 38.1 mm 50.8 mm PA

10154489

Cenové rozpätie
0,3332 € - 0,3332 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dĺžka základne
    50.8 mm
  • Vnútorná šírka
    38.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2