Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
610 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,8138 € - 0,8138 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,0278 € - 0,0278 € 4679 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0713 € - 0,0713 € 20000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,0419 € - 0,0419 € 11000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
4.3 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,1529 € - 0,2137 € 13380 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,0161 € - 1,0161 € 6300 Na sklade
Prírodná
PVDF
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1343 € - 0,1343 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0484 € - 0,0484 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0544 € - 0,0663 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,1953 € - 0,1953 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
5.1 mm
11.1 mm
2.4 mm
0,3906 € - 0,3906 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,4302 € - 0,4302 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1189 € - 0,1189 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,4429 € - 0,4429 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0761 € - 0,0761 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,1176 € - 0,1176 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,0432 € - 0,0523 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,3339 € - 0,3339 € 6300 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,0355 € - 0,0427 € 900 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1924 € - 0,1924 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
  • z/zo 31
Podložka 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10184882

Cenové rozpätie
0,8138 € - 0,8138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 3.2 mm 12.8 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10266144

Cenové rozpätie
0,0278 € - 0,0278 €

Úroveň zásob
4679 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.8 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Polyamid 6.6

10042243

Cenové rozpätie
0,0713 € - 0,0713 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    17.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm Polyamid 6.6

10325254

Cenové rozpätie
0,0419 € - 0,0419 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10041871

Cenové rozpätie
0,2137 € - 0,1529 €

Úroveň zásob
13380 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

10042427

Cenové rozpätie
1,0161 € - 1,0161 €

Úroveň zásob
6300 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10213599

Cenové rozpätie
0,1343 € - 0,1343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.8 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10213568

Cenové rozpätie
0,0484 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10213605

Cenové rozpätie
0,0663 € - 0,0544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Vonkajší priemer
    11.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 5.1 mm 11.1 mm 2.4 mm Polyamid 6.6

10213575

Cenové rozpätie
0,1953 € - 0,1953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Vonkajší priemer
    11.1 mm
  • Hrúbka
    2.4 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10213643

Cenové rozpätie
0,3906 € - 0,3906 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10213681

Cenové rozpätie
0,4302 € - 0,4302 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm Polyamid 6.6

10213704

Cenové rozpätie
0,1189 € - 0,1189 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10213650

Cenové rozpätie
0,4429 € - 0,4429 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10213636

Cenové rozpätie
0,0761 € - 0,0761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm Polyamid 6.6

10213674

Cenové rozpätie
0,1176 € - 0,1176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10213629

Cenové rozpätie
0,0523 € - 0,0432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm Polyamid 6.6

10213667

Cenové rozpätie
0,3339 € - 0,3339 €

Úroveň zásob
6300 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 6.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10213612

Cenové rozpätie
0,0427 € - 0,0355 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Polyamid 6.6

10213506

Cenové rozpätie
0,1924 € - 0,1924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna