Menu Hľadať

Plochá podložka 4.1 mm 6.3 mm 5.1 mm Polyamid

Táto štandardná plochá podložka je vyrobená z prírodného polyamidu, ktorý ponúka dobrú mechanickú pevnosť a odolnosť voči teplote, chemikáliám a oderu pre použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10355947

Starý kód produktu:

17W02523

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0302 €
5000 - 9999 0,026 €
10000 + 0,0226 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

30,20 €

1000 x 0,0302 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 4.1 mm
Vonkajší priemer 6.3 mm
Hrúbka 5.1 mm
Typ podložky Plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás