Menu Hľadať

Plochá podložka 12.8 mm 22.1 mm 5.1 mm Polyamid

Táto štandardná plochá podložka je vyrobená z prírodného polyamidu, ktorý ponúka dobrú mechanickú pevnosť a odolnosť voči teplote, chemikáliám a oderu pre použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10356883

Starý kód produktu:

17W08749

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,12 €
5000 - 9999 0,1029 €
10000 + 0,0901 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

60,00 €

500 x 0,12 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 12.8 mm
Vonkajší priemer 22.1 mm
Hrúbka 5.1 mm
Typ podložky Plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás