Menu Hľadať

Plochá podložka 12.8 mm 50.0 mm 3.1 mm Polyamid

Táto štandardná plochá podložka je vyrobená z prírodného polyamidu, ktorý ponúka dobrú mechanickú pevnosť a odolnosť voči teplote, chemikáliám a oderu pre použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10357217

Starý kód produktu:

17W19061

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,5997 €
1250 - 2499 0,513 €
2500 + 0,4495 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

149,93 €

250 x 0,5997 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 12.8 mm
Vonkajší priemer 50.0 mm
Hrúbka 3.1 mm
Typ podložky Plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás