Menu Hľadať

Plynové vzpery bez možnosti regulácie

Na sklade

These Fixed Force Gas Springs give a steady force throughout their whole stroke. A pressurised gas, such as nitrogen or argon, fills the piston, when the gas spring is compressed, the gas pushes the piston outward, causing a force to be generated. They are completely self-contained, require no maintenance, and features compression spring qualities that, when combined with a minor change in force as it extends, allow a regulated rate of movement.

Furthermore oil damping occurs at the end of the extension stroke due to a hydraulically cushioned zone. Thanks to the damped end travel, these qualities safeguard hinges and make it simple to install and remove. Ideally suited for use on many applications such as access panels, lids, covers, guards, bonnets and hatch covers, automotive, medical devices, and industrial equipment.

  • Material: Steel
  • Colour: Black


Skupina SR: SR6482

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
97 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer rúrky Maximálna sila Dĺžka rúrky Kúpiť
55,9405 € - 110,8225 € 8 Na sklade
60,2457 € - 60,2457 € 2 Na sklade
60,2457 € - 119,3517 € Požiadajte o dodací termin tu
62,3984 € - 62,3984 € Požiadajte o dodací termin tu
64,551 € - 127,8808 € Požiadajte o dodací termin tu
64,551 € - 127,8808 € Požiadajte o dodací termin tu
66,69 € - 132,117 € Požiadajte o dodací termin tu
68,8562 € - 68,8562 € 1 Na sklade
68,8562 € - 136,4101 € Požiadajte o dodací termin tu
73,4638 € - 73,4638 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
1000.0 N
155.0 mm
79,6057 € - 157,7046 € 2 Na sklade
79,6057 € - 157,7046 € Požiadajte o dodací termin tu
79,6057 € - 157,7046 € Požiadajte o dodací termin tu
31,7475 € - 62,8885 € Požiadajte o dodací termin tu
45,0963 € - 45,0963 € 3 Na sklade
46,2471 € - 46,2471 € 6 Na sklade
49,239 € - 97,5454 € Požiadajte o dodací termin tu
49,239 € - 97,5454 € Požiadajte o dodací termin tu
52,1634 € - 103,3452 € Požiadajte o dodací termin tu
52,1634 € - 52,1634 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 5
Plynová vzpera 250.0 mm 500.0 N

10305317

Cenové rozpätie
110,8225 € - 55,9405 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Plynová vzpera 100.0 mm 200.0 N

10305348

Cenové rozpätie
60,2457 € - 60,2457 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Plynová vzpera 100.0 mm 1000.0 N

10305386

Cenové rozpätie
119,3517 € - 60,2457 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Plynová vzpera 150.0 mm 500.0 N

10305423

Cenové rozpätie
62,3984 € - 62,3984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Plynová vzpera 200.0 mm 200.0 N

10305454

Cenové rozpätie
127,8808 € - 64,551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Plynová vzpera 200.0 mm 9000.0 N

10305492

Cenové rozpätie
127,8808 € - 64,551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Plynová vzpera 250.0 mm 650.0 N

10305539

Cenové rozpätie
132,117 € - 66,69 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Plynová vzpera 300.0 mm 350.0 N

10305577

Cenové rozpätie
68,8562 € - 68,8562 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Plynová vzpera 300.0 mm 1000.0 N

10305614

Cenové rozpätie
136,4101 € - 68,8562 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Plynová vzpera 100.0 mm 1000.0 N

10633113

Cenové rozpätie
73,4638 € - 73,4638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer tyče
    14.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Dĺžka rúrky
    155.0 mm
  • Maximálna sila
    1000.0 N
Plynová vzpera 200.0 mm 1000.0 N

10305669

Cenové rozpätie
157,7046 € - 79,6057 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Plynová vzpera 250.0 mm 500.0 N

10305706

Cenové rozpätie
157,7046 € - 79,6057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Plynová vzpera 250.0 mm 1750.0 N

10305737

Cenové rozpätie
157,7046 € - 79,6057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Plynová vzpera 100.0 mm 200.0 N

10304907

Cenové rozpätie
62,8885 € - 31,7475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Plynová vzpera 150.0 mm 100.0 N

10304945

Cenové rozpätie
45,0963 € - 45,0963 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Plynová vzpera 200.0 mm 200.0 N

10304983

Cenové rozpätie
46,2471 € - 46,2471 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Plynová vzpera 100.0 mm 150.0 N

10305027

Cenové rozpätie
97,5454 € - 49,239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Plynová vzpera 100.0 mm 450.0 N

10305058

Cenové rozpätie
97,5454 € - 49,239 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Plynová vzpera 150.0 mm 250.0 N

10305096

Cenové rozpätie
103,3452 € - 52,1634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Plynová vzpera 150.0 mm 450.0 N

10305133

Cenové rozpätie
52,1634 € - 52,1634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dokončiť
    Nitrid
  • Materiál tyče
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318190090