10202722
1253207
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Nastaviteľná sila |
---|---|
Výsuvná dĺžka | 170.0 mm |
Výsuvná dĺžka | 6.693 in |
Dĺžka zdvihu | 60.0 mm |
Dĺžka zdvihu | 2.362 in |
Priemer tyče | 6.0 mm |
Priemer tyče | 0.236 in |
Veľkosť závitu | M5 x 0.8 |
Farba | Čierna |
Dĺžka rúrky | 110.0 mm |
Dĺžka rúrky | 4.331 in |
Príslušenstvo je súčasťou | 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet |
Maximálna sila | 400.0 N |
Maximálna sila | 400.0 N |
Povrchová úprava tela | Práškované epoxidom |
Materiál tyče | Oceľ |
Priemer rúrky | 15.0 mm |
Priemer rúrky | 0.591 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.