Menu Hľadať

Plynová pružina s viacerými polohami 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

Táto plynová vzpera s aretáciou polohy je vyrobená z oceľovej tyče a rúrky z uhlíkovej ocele s epoxidovým práškovým nástrekom. Označovaná aj ako plynová pružina, aretácia polohy sa drží počas celého zdvihu a poistná matica zaisťuje pomalé trenie na tyč, ktorá drží polohu. Toto číslo dielu obsahuje 2 plynové vzpery s guľovými kĺbmi, 4 oká, 1 imbusový kľúč a návod.
Nový kód produktu:

10202777

Starý kód produktu:

1253212

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 112,3233 €
10 - 19 85,0896 €
20 + 72,0095 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

112,32 €

1 x 112,3233 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná sila
Veľkosť závitu M6
Farba Čierna
Príslušenstvo je súčasťou 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
Povrchová úprava tela Práškované epoxidom
Materiál tyče Oceľ
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás