Menu Hľadať

Plynová pružina s viacerými polohami 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

Táto plynová vzpera s aretáciou polohy je vyrobená z oceľovej tyče a rúrky z uhlíkovej ocele s epoxidovým práškovým nástrekom. Označovaná aj ako plynová pružina, aretácia polohy sa drží počas celého zdvihu a poistná matica zaisťuje pomalé trenie na tyč, ktorá drží polohu. Toto číslo dielu obsahuje 2 plynové vzpery s guľovými kĺbmi, 4 oká, 1 imbusový kľúč a návod.
Nový kód produktu:

10202814

Starý kód produktu:

1253216

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 192,4764 €
10 - 19 121,0386 €
20 + 102,4087 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

192,48 €

1 x 192,4764 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná sila
Veľkosť závitu M8 x 1.25
Farba Čierna
Príslušenstvo je súčasťou 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
Povrchová úprava tela Práškované epoxidom
Materiál tyče Oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás