Menu Hľadať

Nastaviteľná plynová vzpera 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

Táto nastaviteľná plynová vzpera je vyrobená z oceľovej tyče a uhlíkovej ocele s epoxidovým práškovým nástrekom. Je tiež označovaná ako plynová pružina kvôli svojmu nabíjaniu plynom nitrogen. Po inštalácii sa dá nastaviť pomocou štandardného dodávaného imbusového kľúča. Ideálne pre prototypovanie a šetrí čas a peniaze pri krátkej výrobe, pretože nie je potrebné počítať silu. V širokej miere sa využívajú v lekárskych zariadeniach, nábytkárskom, komerčnom odvetví a priemyselných zariadeniach na otváranie, zatváranie, nakláňanie a tlmenie. Toto číslo dielu obsahuje 2 plynové vzpery, 4 guľové kĺby, 4 oká, 1 imbusový kľúč a návod.
Nový kód produktu:

10202890

Starý kód produktu:

1253224

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 94,4463 €
10 - 19 77,7826 €
20 + 67,7983 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

94,45 €

1 x 94,4463 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná sila
Výsuvná dĺžka 564.0 mm
Dĺžka zdvihu 250.0 mm
Priemer tyče 8.0 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Čierna
Dĺžka rúrky 314.0 mm
Príslušenstvo je súčasťou 2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
Maximálna sila 650.0 N
Povrchová úprava tela Práškované epoxidom
Materiál tyče Oceľ
Priemer rúrky 18.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás