Menu Hľadať

Nastaviteľná plynová vzpera 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

Táto nastaviteľná plynová vzpera je vyrobená z oceľovej tyče a uhlíkovej ocele s epoxidovým práškovým nástrekom. Je tiež označovaná ako plynová pružina kvôli svojmu nabíjaniu plynom nitrogen. Po inštalácii sa dá nastaviť pomocou štandardného dodávaného imbusového kľúča. Ideálne pre prototypovanie a šetrí čas a peniaze pri krátkej výrobe, pretože nie je potrebné počítať silu. V širokej miere sa využívajú v lekárskych zariadeniach, nábytkárskom, komerčnom odvetví a priemyselných zariadeniach na otváranie, zatváranie, nakláňanie a tlmenie. Toto číslo dielu obsahuje 2 plynové vzpery, 4 guľové kĺby, 4 oká, 1 imbusový kľúč a návod.
Nový kód produktu:

10202906

Starý kód produktu:

1253225

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 109,8411 €
10 - 19 90,4443 €
20 + 78,8564 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

109,84 €

1 x 109,8411 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná sila
Veľkosť závitu M8 x 1.25
Farba Čierna
Príslušenstvo je súčasťou 4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
Povrchová úprava tela Práškované epoxidom
Materiál tyče Oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás