Menu Hľadať

Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

Táto plynová vzpera bez možnosti regulácie je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 316L. Ponúka vysokú odolnosť proti korózii pre vonkajšie aplikácie prostredníctvom špeciálnej povrchovej úpravy a bola testovaná na 1000 hodín v soľnom kúpeli. Je tiež označovaná ako plynová pružina kvôli svojmu nabíjaniu plynom Norogen. Je to samostatná jednotka, bezúdržbová s malou zmenou sily pre lepšiu ochranu pántov a úchytov s tlmeným zatváraním. Vhodné pre prístupové či revízne dvierka, veká, kryty a poklopy. Toto číslo dielu obsahuje 2 plynové vzpery s polyamidovými guľovými kĺbmi, 4 polyamidové oká, 1 imbusový kľúč a návod.
Nový kód produktu:

10203132

Starý kód produktu:

1253248

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 212,2916 €
10 + 178,0438 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

212,29 €

1 x 212,2916 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná sila
Veľkosť závitu M6
Farba Čierna
Príslušenstvo je súčasťou 2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
Materiál tyče Nehrdzavejúca oceľ 316L
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás