Menu Hľadať

Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

Táto plynová vzpera bez možnosti regulácie je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 316L. Ponúka vysokú odolnosť proti korózii pre vonkajšie aplikácie prostredníctvom špeciálnej povrchovej úpravy a bola testovaná na 1000 hodín v soľnom kúpeli. Je tiež označovaná ako plynová pružina kvôli svojmu nabíjaniu plynom Norogen. Je to samostatná jednotka, bezúdržbová s malou zmenou sily pre lepšiu ochranu pántov a úchytov s tlmeným zatváraním. Vhodné pre prístupové či revízne dvierka, veká, kryty a poklopy. Toto číslo dielu obsahuje 2 plynové vzpery s polyamidovými guľovými kĺbmi, 4 polyamidové oká, 1 imbusový kľúč a návod.
Nový kód produktu:

10203187

Starý kód produktu:

1253253

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná sila
Výsuvná dĺžka 445.0 mm
Dĺžka zdvihu 200.0 mm
Priemer tyče 10.0 mm
Veľkosť závitu M8 x 1.25
Farba Čierna
Dĺžka rúrky 245.0 mm
Príslušenstvo je súčasťou 2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints (1253204);4x J2 Stainless Steel (1253205) Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Maximálna sila 1200.0 N
Povrchová úprava tela Práškované epoxidom
Materiál tyče Oceľ
Priemer rúrky 23.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás