Menu Hľadať

Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 650.0 mm 1200.0 N

Táto nastaviteľná plynová vzpera je vyrobená z oceľovej tyče a uhlíkovej ocele s epoxidovým práškovým nástrekom. Je tiež označovaná ako plynová pružina kvôli svojmu nabíjaniu plynom nitrogen. Po inštalácii sa dá nastaviť pomocou štandardného dodávaného imbusového kľúča. Ideálne pre prototypovanie a šetrí čas a peniaze pri krátkej výrobe, pretože nie je potrebné počítať silu. V širokej miere sa využívajú v lekárskych zariadeniach, nábytkárskom, komerčnom odvetví a priemyselných zariadeniach na otváranie, zatváranie, nakláňanie a tlmenie. Toto číslo dielu obsahuje 2 plynové vzpery, 4 guľové kĺby, 4 oká, 1 imbusový kľúč a návod.
Nový kód produktu:

10282939

Starý kód produktu:

497829

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 178,504 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

178,50 €

1 x 178,504 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná sila
Výsuvná dĺžka 650.0 mm
Dĺžka zdvihu 300.0 mm
Priemer tyče 10.0 mm
Veľkosť závitu M8 x 1.25
Farba Čierna
Dĺžka rúrky 350.0 mm
Príslušenstvo je súčasťou 4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes
Maximálna sila 1200.0 N
Materiál tyče Oceľ
Priemer rúrky 23.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás