Menu Hľadať

Samosvorná plynová vzpera 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

Táto plynová pružina označovaná aj ako plynová vzpera má bezpečnostný uzamykací systém, ktorý zaisťuje bezpečnosť operátora pri náročnom prístupe. Ľahko sa ovláda a zabraňuje náhodnému zatvoreniu pôsobením vonkajších vplyvov. Táto bezpečnostná plynová vzpera so zaistením je vyrobená z oceľovej tyče a rúrky z uhlíkovej ocele s epoxidovým práškovým nástrekom. Toto číslo dielu obsahuje 2 plynové vzpery (1 bezpečnostnú a 1 nastaviteľnú silu) s guľovými kĺbmi, 4 polyamidové oká, 1 imbusový kľúč a návod.
Nový kód produktu:

10202982

Starý kód produktu:

1253233

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 98,8528 €
10 - 19 78,5077 €
20 + 68,4397 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

98,85 €

1 x 98,8528 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná sila
Veľkosť závitu M6 x 1;M8 x 1.25
Materiál tyče Oceľ
Povrchová úprava tela Práškované epoxidom
Farba Čierna
Príslušenstvo je súčasťou Swift Spring;Econoloc Spring;4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Polyamide Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Typ Automatic Locking
Commodity Code 7326909890
Veľkosť závitu tiahla M6 x 1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás