Náš sortiment zaisťovacích plynových vzpier zahŕňa bezpečnostné uzamykateľné plynové vzpery a uzamykateľné plynové vzpery s blokovým zdvihom. Tieto pružiny sú ideálne pre aplikácie, kde si nastavenie ovládania pohybu vyžaduje pohodlie a bezpečnosť, aj keď sú uzamknuté v polohe. Bežne sa používajú v zdravotníctve, laboratóriách, automobilovom priemysle, ako aj pri nábytku a priemyselných zariadeniach pri otváraní, zatváraní, naklápaní alebo tlmení.
Bezpečnostné pružiny sú vybavené plášťom. Eliminujú tak potrebu samostatných bezpečnostných tyčí pri kritických zdvíhacích operáciách. Pri úplnom vysunutí sa pozitívne zablokujú - to chráni obsluhu pred rizikom úrazu v prípade preťaženia alebo nesprávneho použitia. Na uvoľnenie zámku a zaistenie bezpečnej prevádzky je potrebné aktívne stlačiť kryt. Sú bezúdržbové a dodávajú sa v pároch. Tyč je vyrobená z ocele a spojovacie prvky sú z polyamidu a ocele.
Piesty na zdvíhanie fungujú rovnako ako bežné plynové vzpery, ale obsahujú aj špeciálny vnútorný blokovací ventil, ktorý umožňuje uzamknutie v akejkoľvek polohe. Zaisťovací mechanizmus umožňuje pohyb vzpery iba pri stlačenom uvoľňovacom čape, ktorý sa nachádza na konci tyče piestu. Typické použitie pre piesty: výškové a uhlové nastavenie sedadiel v lietadlách, autobusoch, vlakoch a inej špecializovanej doprave. Poskytujú tiež riadené nastavenie pre nemocničné lôžka, fyzioterapeutické stoly a pre invalidné vozíky, výškové nastavenie na stoloch. Dostupné z uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele. Ovládanie jednou rukou.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výsuvná dĺžka | Veľkosť závitu | Priemer tyče | Dĺžka zdvihu | Maximálna sila | Priemer kompatibilného piestu | Kúpiť | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,4397 € - 98,8528 € | Vo výrobe |
10.394 in
264.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
73,1391 € - 105,6438 € | Vo výrobe |
26.142 in
664.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
72,6789 € - 104,9884 € | Vo výrobe |
22.205 in
564.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
72,4976 € - 104,7095 € | Vo výrobe |
18.268 in
464.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
91,2809 € - 131,8316 € | Vo výrobe |
26.181 in
665.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
69,2624 € - 100,0521 € | Vo výrobe |
14.331 in
364.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
87,3625 € - 126,1702 € | Vo výrobe |
18.307 in
465.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
119,0306 € - 171,9362 € | Vo výrobe |
18.898 in
480.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
122,6143 € - 177,0956 € | Vo výrobe |
34.646 in
880.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
120,7317 € - 174,4043 € | Vo výrobe |
26.772 in
680.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
110,9487 € - 110,9487 € | Vo výrobe |
6.496 in
165.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
96,1556 € - 96,1556 € | Vo výrobe |
10.433 in
265.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
88,7589 € - 88,7589 € | Vo výrobe |
6.496 in
165.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
10354261 | 118,3453 € - 118,3453 € | Vo výrobe |
10.433 in
265.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
103,5521 € - 103,5521 € | Vo výrobe |
14.37 in
365.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
125,7419 € - 125,7419 € | Vo výrobe |
14.37 in
365.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
177,5179 € - 177,5179 € | Vo výrobe |
6.496 in
165.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
266,277 € - 266,277 € | Vo výrobe |
14.37 in
365.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
221,8975 € - 221,8975 € | Vo výrobe |
10.433 in
265.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku