10202999
1253234
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 100,0521 € |
10 - 19 | 79,4559 € |
20 + | 69,2624 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Nastaviteľná sila |
---|---|
Výsuvná dĺžka | 364.0 mm |
Výsuvná dĺžka | 14.331 in |
Dĺžka zdvihu | 150.0 mm |
Dĺžka zdvihu | 5.906 in |
Priemer kompatibilného piestu | 18.0 mm |
Priemer kompatibilného piestu | 0.709 in |
Veľkosť závitu | M6 x 1;M8 x 1.25 |
Priemer tyče | 8.0 mm |
Priemer tyče | 0.315 in |
Dĺžka závitu | 12.5 mm |
Dĺžka závitu | 0.492 in |
Maximálna sila | 650.0 N |
Maximálna sila | 650.0 N |
Materiál tyče | Oceľ |
Povrchová úprava tela | Práškované epoxidom |
Farba | Čierna |
Príslušenstvo je súčasťou | 4 x oceľový guľový kĺb, 4 x polyamidové oká |
Typ | S automatickým blokovaním |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku