Menu Hľadať

Zaisťovacia plynová vzpera 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 165.0 mm | 6.496 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Nový kód produktu:

10354254

Starý kód produktu:

1572678

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 110,9487 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

110,95 €

1 x 110,9487 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výsuvná dĺžka 165.0 mm
Dĺžka zdvihu 50.0 mm
Priemer kompatibilného piestu 28.0 mm
Veľkosť závitu M10 x 1;M8 x 1.25
Priemer tyče 10.0 mm
Dĺžka závitu 13.0 mm
Materiál tyče Uhlíková oceľ
Farba Čierna
Typ Zaistenie
Commodity Code 9402900000
Priemer rúrky 28.0 mm
Veľkosť závitu tiahla M10 x 1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás