10354261
1572679
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 118,3453 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výsuvná dĺžka | 265.0 mm |
---|---|
Výsuvná dĺžka | 10.433 in |
Dĺžka zdvihu | 100.0 mm |
Dĺžka zdvihu | 3.937 in |
Priemer kompatibilného piestu | 28.0 mm |
Priemer kompatibilného piestu | 1.102 in |
Veľkosť závitu | M10 x 1;M8 x 1.25 |
Priemer tyče | 10.0 mm |
Priemer tyče | 0.394 in |
Dĺžka závitu | 13.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.512 in |
Materiál tyče | Uhlíková oceľ |
Farba | Čierna |
Typ | Zaistenie |
Commodity Code | 9402900000 |
Priemer rúrky | 28.0 mm |
Priemer rúrky | 1.102 in |
Veľkosť závitu tiahla | M10 x 1 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.