Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 20.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Strieborná farba

This rectangular tube inserts is made from chrome plated LDPE. Can be inserted into the end of rectangular tubing to provide a neat finish with excellent aesthetics. Ribbed to aid insertion and retention.
Nový kód produktu:

10247068

Starý kód produktu:

460967

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,9488 €
1000 + 0,3848 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

94,88 €

100 x 0,9488 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 20.0 mm
B 20.0 mm
Minimálna kompatibilná hrúbka steny 1.0 mm
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 2.0 mm
Materiál Polyetylén
Farba Strieborná farba
Dokončiť Pochrómované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás