Menu Hľadať

Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 2.0 mm 1.0 mm Strieborná farba Polyetylén

This rectangular tube inserts is made from chrome plated LDPE. Can be inserted into the end of rectangular tubing to provide a neat finish with excellent aesthetics. Ribbed to aid insertion and retention.
Nový kód produktu:

10247082

Starý kód produktu:

460969

439 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,2826 €
500 + 0,5173 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

64,13 €

50 x 1,2826 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 40.0 mm
B 20.0 mm
L 11.0 mm
T1 2.0
T2 1.0
Typ 1
Materiál Polyetylén
Farba Strieborná farba
Dokončiť Pochrómované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás