Menu Hľadať

Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Strieborná farba ABS

Zátka a klzák sú vyrobené z pochrómovaného ABS s rebrovaním na vsadenie do rozmeru profilu, pochrómovaná povrchová vrstva dodáva estetický vzhľad.
Nový kód produktu:

10289174

Starý kód produktu:

499129

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 1,9619 €
200 + 0,9343 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

39,24 €

20 x 1,9619 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 35.0 mm
B 15.0 mm
L 9.0 mm
T1 1.5
T2 1.0
Typ 2
Materiál ABS
Farba Strieborná farba
Dokončiť Pochrómované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás