Menu Hľadať

Uzamykací krúžok 5.5 mm 10.2 mm Polyamid Modrá

Montážne spony možno použiť s lamelovými nitmi. Tým sa zväčšuje rozsah upevnenia, čo umožňuje využiť celú dĺžku upevnenia nitu. Montážne spony sú vyrobené z polyamidu a k dispozícii v rôznych farbách.
Nový kód produktu:

10488430

Starý kód produktu:

096001008701

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1345 €
1000 + 0,0964 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

67,25 €

500 x 0,1345 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vonkajší priemer 10.2 mm
Celková hrúbka 2.0 mm
Kompatibilný priemer otvoru 5.5 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Farba Modrá
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie nitu Podložka pre montážne spony

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás