Tieto podperné stĺpiky PCB sa dajú jednoducho namontovať rukou. Na koncoch majú na uchytenie šípové hlavy a pomocou napínacích krídel držia pevne na mieste. Sú dostupné v mnohých typoch pre rozličné priemery otvorov, hrúbky panelov a materiálov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Priemer otvoru B | Rozsah hrúbky panela A | Hrúbka panela B | Dĺžka rozpierky | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2677 € - 0,2677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,3626 € - 0,3626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
0,237 € - 0,237 € | 626 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3374 € - 0,3374 € | 50 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
0,3235 € - 0,3235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
0,3026 € - 0,3026 € | 300 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.