Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Tento dvojitý nezamykací zatláčací podperný stĺpik má rebrované telo a je navrhnutý tak, aby zapadol do dvoch slepých otvorov. Táto položka je vyrobená z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10487440

Starý kód produktu:

BHDF-12M-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1178 €
5000 - 9999 0,1153 €
10000 + 0,113 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

117,80 €

1000 x 0,1178 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Upevnenie pomocou lamiel
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnenie pomocou lamiel
Priemer otvoru A 7.9 mm
Priemer otvoru B 7.9 mm
Výška uzamykacej hlavy A 8.7 mm
Dĺžka rozpierky 12.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás