10487464
BHDF-16M-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1178 € |
5000 - 9999 | 0,1153 € |
10000 + | 0,113 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Upevnenie pomocou lamiel |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Upevnenie pomocou lamiel |
Priemer otvoru A | 7.9 mm |
Priemer otvoru A | 0.311 in |
Priemer otvoru B | 7.9 mm |
Priemer otvoru B | 0.311 in |
Výška uzamykacej hlavy A | 8.7 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.343 in |
Dĺžka rozpierky | 16.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.63 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.