Menu Hľadať

Podperné stĺpiky pre PCB - ovládané dotykom

Na sklade

The standard snap lock support is ideal for quick assembly in PCB stacking applications. The integrated spring allows for flexing of the top panel and is suitable for touch control panels.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Norma pre horľavosť materiálu Priemer otvoru A Materiál Typ/prevedenie montážneho otvoru B Rozsah prevádzkovej teploty Typ/prevedenie montážneho otvoru A Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,8542 € - 0,8542 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
4.2 mm
Polyamid 6.6
Upevnenie nad zvislou klapkou
Snap Lock
30.0 mm
0,8542 € - 0,8542 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
4.2 mm
Polyamid 6.6
Upevnenie nad zvislou klapkou
Snap Lock
30.0 mm
0,787 € - 0,8033 € 980 Na sklade
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Upevnenie nad zvislou klapkou
Uzamknutie s dvomi výstupkami
30.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 30.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10035801

Cenové rozpätie
0,8542 € - 0,8542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie nad zvislou klapkou
  • Priemer tela
    9.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 30.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10035795

Cenové rozpätie
0,8542 € - 0,8542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie nad zvislou klapkou
  • Priemer tela
    9.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 30.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10035818

Cenové rozpätie
0,8033 € - 0,787 €

Úroveň zásob
980 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie nad zvislou klapkou
  • Priemer tela
    9.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm