Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 30.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

This spacer is specifically made for touch control surfaces. it is spring loaded, providing a range of movement that absorbs the force from contact.
Nový kód produktu:

10035795

Starý kód produktu:

TCS-1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,8171 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

408,55 €

500 x 0,8171 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie s dvomi výstupkami
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnenie nad zvislou klapkou
Špeciálne funkcie Integrovaná pružina
Priemer tela 9.0 mm
Priemer otvoru B 3.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 5.4 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 30.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás