Menu Hľadať

Podpera výklopných dvierok Pravé 135.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Tieto podpery výklopných dvierok majú uhol otvorenia 90°, čo umožňuje jednoduchý prístup a zabraňuje náhodnému zatvoreniu veka. Používajú sa na otvorené veká a elektrické panely. Pravostranná montáž poskytuje odolnosť a pevnosť. Montujú sa upevňovacími skrutkami. Strieborná farba, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20121372

Starý kód produktu:

07940135001E

5 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 55,8729 €
50 + 7,3796 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

55,87 €

1 x 55,8729 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 135.0 mm
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) 5.0
Hrúbka 2.5 mm
Dokončiť Prírodná
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7326909890
Priemer montážneho otvoru 5.4 mm
Dĺžka základne 35.0 mm
Spôsob montáže Fastener Screws
Typ pohybu Folding
Typ/prevedenie závesu Podpera výklopných dvierok
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Smer montáže Pravé

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás