Menu Hľadať

Podpera výklopných dvierok Pre ľavákov 292.0 mm Oceľ

Tieto podpery výklopných dvierok majú uhol otvorenia 90°, čo umožňuje jednoduchý prístup a zabraňuje náhodnému zatvoreniu veka. Používajú sa na otvorené veká a elektrické panely. Ľavostranná montáž poskytuje odolnosť a pevnosť. Montujú sa upevňovacími skrutkami. Strieborná farba, vyrobené zo zliatiny zinku.
Nový kód produktu:

20060336

Starý kód produktu:

07963292002E

124 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 19,2978 €
50 + 2,5568 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

19,30 €

1 x 19,2978 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 292.0 mm
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) 5.0
Hrúbka 2.5 mm
Dokončiť Pozinkovaný
Plný materiál Oceľ
Commodity Code 7318190090
Priemer montážneho otvoru 5.4 mm
Dĺžka základne 35.0 mm
Spôsob montáže Fastener Screws
Typ pohybu Folding
Typ/prevedenie závesu Cover Stay
Materiál tela Oceľ
Smer montáže Pre ľavákov

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás