Menu Hľadať

Podpera výklopných dvierok Pre ľavákov 202.0 mm Oceľ

Tieto podpery výklopných dvierok majú uhol otvorenia 90°, čo umožňuje jednoduchý prístup a zabraňuje náhodnému zatvoreniu veka. Používajú sa na otvorené veká a elektrické panely. Ľavostranná montáž poskytuje odolnosť a pevnosť. Montujú sa upevňovacími skrutkami, vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20067816

Starý kód produktu:

27963202002

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 6,2901 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

62,90 €

10 x 6,2901 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 202.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 22.0 mm
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) 5.4
Hrúbka 4.0 mm
Dokončiť Pozinkovaný
Plný materiál Oceľ
Commodity Code 8302100090
Priemer montážneho otvoru 5.4 mm
Dĺžka základne 202.0 mm
Spôsob montáže Fastener Screws
Typ pohybu Folding
Typ/prevedenie závesu Podpera výklopných dvierok
Materiál tela Oceľ
Smer montáže Pre ľavákov

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás