Menu Hľadať

Podpera výklopných dvierok Pre ľavákov 292.0 mm Oceľ

Tieto podpery výklopných dvierok majú uhol otvorenia 90°, čo umožňuje jednoduchý prístup a zabraňuje náhodnému zatvoreniu veka. Používajú sa na otvorené veká a elektrické panely. Ľavostranná montáž poskytuje odolnosť a pevnosť. Montujú sa upevňovacími skrutkami. Strieborná farba, vyrobené zo zliatiny zinku.
Nový kód produktu:

20124182

Starý kód produktu:

27963292002E

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 49,2841 €
20 + 5,4855 €
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

49,28 €

1 x 49,2841 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 292.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 22.0 mm
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) 5.4
Hrúbka 4.0 mm
Dokončiť Pozinkovaný
Plný materiál Oceľ
Commodity Code 7318190090
Priemer montážneho otvoru 5.4 mm
Dĺžka základne 35.0 mm
Spôsob montáže Fastener Screws
Typ pohybu Folding
Typ/prevedenie závesu Podpera výklopných dvierok
Materiál tela Oceľ
Smer montáže Pre ľavákov

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás