Poistné krúžky sa vkladajú do pripravených drážok na hriadeľoch na zaistenie proti axiálnemu pohybu určitého komponentu alebo zostavy. Poistné krúžky majú výstupok pre ľahkú montáž a demontáž. Môžu byť aj z POM. (acetál)
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0607 € - 0,0607 € | 11000 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0873 € - 0,1218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,0835 € - 0,1164 € | 29000 Na sklade |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1516 € - 0,1968 € | 3000 Na sklade |
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 0,0758 € - 0,106 € | 27500 Na sklade |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,1215 € - 0,1691 € | 22000 Na sklade |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 0,0683 € - 0,0953 € | 31396 Na sklade |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,091 € - 0,1271 € | 1500 Na sklade |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku