Menu Hľadať

Polohovacie púzdro M12 x 1.5 6.0 Nehrdzavejúca oceľ

Polohovacie púzdro sa používa v spojení s jednodotykovými upevňovacími prvkami. Poskytuje bezpečné upevnenie panelov a krytov. Poskytuje presné a spoľahlivé umiestnenie hriadeľov, čapov a iných prvkov stroja v rôznych mechanických zostavách. Odoláva teplotám do 180 °C.
Nový kód produktu:

20190248

Starý kód produktu:

20190248

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 11,14 €
10 - 19 10,026 €
20 - 49 9,469 €
50 - 99 8,912 €
100 + 8,355 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

11,14 €

1 x 11,14 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 6.0
d2 16.0
h 15.0
Pre hrúbku panela 6-20
Hmotnosť g 9.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Typ Bush
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás