Menu Hľadať

Polohovacie púzdro M14 x 1.5 25.0 Oceľ

Tento jednodotykový upevňovací prvok so zamykaním vačkou je vhodný pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny. Má rýchloupínač, ktorý sa otáča okolo otočného bodu a bezpečne zaisťuje alebo uvoľňuje zámok. Odoláva teplotám do 130 °C, má T-rukoväť a je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20190460

Starý kód produktu:

20190460

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 21,18 €
10 - 19 19,062 €
20 - 49 18,003 €
50 - 99 16,944 €
100 + 15,885 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

21,18 €

1 x 21,18 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 25.0
d2 15.0
d3 5.0
d4 25.0
a ±0.1 10.5
Hmotnosť g 40.0
Materiál Oceľ
Typ Thin Plate
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás