Menu Hľadať

Polohovacie púzdro M12 x 1.5 16.0 Nehrdzavejúca oceľ

Polohovacie púzdro sa používa v spojení s jednodotykovými upevňovacími prvkami. Poskytuje bezpečné upevnenie panelov a krytov. Poskytuje presné a spoľahlivé umiestnenie hriadeľov, čapov a iných prvkov stroja v rôznych mechanických zostavách. Odoláva teplotám do 180 °C.
Nový kód produktu:

20190514

Starý kód produktu:

20190514

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 12,58 €
10 - 19 11,322 €
20 - 49 10,693 €
50 - 99 10,064 €
100 + 9,435 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

12,58 €

1 x 12,58 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 16.0
d2 6.0
Hmotnosť g 12
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Typ One-Touch
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás