Menu Hľadať

Polohovacie púzdro M2 x 0.4 25.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento jednodotykový upevňovací prvok so zamykaním vačkou je vhodný pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny. Má rýchloupínač, ktorý sa otáča okolo otočného bodu a bezpečne zaisťuje alebo uvoľňuje zámok. Odoláva teplotám do 130 °C, má T-rukoväť a je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20191948

Starý kód produktu:

20191948

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 35,87 €
10 - 19 32,283 €
20 - 49 30,4895 €
50 - 99 28,696 €
100 + 26,9025 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

35,87 €

1 x 35,87 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 25.0
d2 5.0
d3 21.0
d4 14.0
a ±0.1 5.0
h2 4.5
Pre hrúbku panela 6-12
Hmotnosť g 20.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Typ Flush Fit
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás