Menu Hľadať

Polohovacie púzdro M3 x 0.5 32.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento jednodotykový upevňovací prvok so zamykaním vačkou je vhodný pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny. Má rýchloupínač, ktorý sa otáča okolo otočného bodu a bezpečne zaisťuje alebo uvoľňuje zámok. Odoláva teplotám do 130 °C, má T-rukoväť a je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20191955

Starý kód produktu:

20191955

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 40,66 €
10 - 19 36,594 €
20 - 49 34,561 €
50 - 99 32,528 €
100 + 30,495 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

40,66 €

1 x 40,66 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 32.0
d2 8.0
d3 26.0
d4 20.0
h2 5.5
Pre hrúbku panela 6-12
Hmotnosť g 35.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Typ Flush Fit
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás