Menu Hľadať

Polyamidové spony s otvorom

Na sklade

Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.

These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Skupina SR: SR1970

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Hrúbka steny Priemer hlavy Kúpiť
0,0471 € - 0,0582 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Natural
3.2 mm
6.4 mm
0,0471 € - 0,0582 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Natural
6.4 mm
6.4 mm
0,0558 € - 0,0689 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Natural
4.7 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Natural
8.7 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
Natural
4.0 mm
8.7 mm
0,0578 € - 0,0713 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
Natural
7.9 mm
8.7 mm
0,0674 € - 0,0832 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Natural
4.7 mm
12.7 mm
0,0713 € - 0,0881 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Natural
8.7 mm
12.7 mm
0,0471 € - 0,0582 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Natural
4.8 mm
6.4 mm
0,0558 € - 0,0689 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Natural
3.2 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Natural
6.4 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € 268 Na sklade
5.6 mm
Natural
2.4 mm
8.7 mm
0,0578 € - 0,0713 € 20 Na sklade
5.6 mm
Natural
7.4 mm
8.7 mm
0,0674 € - 0,0832 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Natural
3.2 mm
12.7 mm
0,0713 € - 0,0881 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Natural
7.1 mm
12.7 mm
0,1896 € - 0,1896 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Čierna
7.9 mm
0,0471 € - 0,0582 € 1000 Na sklade
3.2 mm
Natural
5.6 mm
6.4 mm
0,0558 € - 0,0689 € 550 Na sklade
4.0 mm
Natural
4.0 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Natural
7.9 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
Natural
3.2 mm
8.7 mm
  • z/zo 2
Zatláčací nit 3.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Polyamid Prírodná

10223383

Cenové rozpätie
0,0582 € - 0,0471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Polyamid Prírodná

10223420

Cenové rozpätie
0,0582 € - 0,0471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 4.0 mm 4.7 mm 4.8 mm Polyamid Prírodná

10223468

Cenové rozpätie
0,0689 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.7 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Polyamid Prírodná

10223499

Cenové rozpätie
0,0689 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Hrúbka steny
    8.7 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

10223536

Cenové rozpätie
0,0689 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.6 mm
  • Hrúbka steny
    4.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 5.6 mm 7.9 mm 7.9 mm Polyamid Prírodná

10223574

Cenové rozpätie
0,0713 € - 0,0578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.6 mm
  • Hrúbka steny
    7.9 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Polyamid Prírodná

10223611

Cenové rozpätie
0,0832 € - 0,0674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Hrúbka steny
    4.7 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Polyamid Prírodná

10223659

Cenové rozpätie
0,0881 € - 0,0713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Hrúbka steny
    8.7 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Polyamid Prírodná

10223406

Cenové rozpätie
0,0582 € - 0,0471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 4.0 mm 3.2 mm 3.2 mm Polyamid Prírodná

10223444

Cenové rozpätie
0,0689 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 4.0 mm 6.4 mm 6.4 mm Polyamid Prírodná

10223482

Cenové rozpätie
0,0689 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 5.6 mm 2.4 mm 2.4 mm Polyamid Prírodná

10223512

Cenové rozpätie
0,0689 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
268 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.6 mm
  • Hrúbka steny
    2.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 5.6 mm 7.4 mm 5.6 mm Polyamid Prírodná

10223550

Cenové rozpätie
0,0713 € - 0,0578 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.6 mm
  • Hrúbka steny
    7.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Polyamid Prírodná

10223598

Cenové rozpätie
0,0832 € - 0,0674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 6.4 mm 7.1 mm 7.1 mm Polyamid Prírodná

10223635

Cenové rozpätie
0,0881 € - 0,0713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Hrúbka steny
    7.1 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Polyamid Čierna

10365359

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zatláčací nit 3.2 mm 5.6 mm 5.6 mm Polyamid Prírodná

10223413

Cenové rozpätie
0,0582 € - 0,0471 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Hrúbka steny
    5.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

10223451

Cenové rozpätie
0,0689 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Polyamid Prírodná

10365342

Cenové rozpätie
0,0689 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Hrúbka steny
    7.9 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčací nit 5.6 mm 3.2 mm 3.2 mm Polyamid Prírodná

10223529

Cenové rozpätie
0,0689 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.6 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Farba
    Natural
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2