Menu Hľadať

POP klipy so spojkou

Na sklade

Pop Clip Connector used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It features a simple snap-on mechanism that is easy and quick to install and remove.

These connector rods are available in a wide variety of lengths of flexible or fixed rods to suit your application.

  • Material: Polystyrene (PS)
  • Colour: Clear

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ Dĺžka Kúpiť
0,1486 € - 0,1486 € 100 Na sklade
Component
15.0 mm
0,2376 € - 0,5633 € 1650 Na sklade
Component
50.0 mm
POP klipy Kĺbová spojka 15.0 mm POM Priehľadná

10395059

Cenové rozpätie
0,1486 € - 0,1486 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polyacetál
  • Typ
    Component
  • Dĺžka
    15.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.1318 GBP
POP klipy Krátky nástavec 50.0 mm PS Priehľadná

10395066

Cenové rozpätie
0,5633 € - 0,2376 €

Úroveň zásob
1650 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polystyrén
  • Typ
    Component
  • Dĺžka
    50.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.634 EUR