Menu Hľadať

Posuvná západka 0.8 mm 1.5 mm Bez kľúča ABS Čierna

Easy fixing Sliding Lock features a quick slide movement that releases the catch.
Nový kód produktu:

10092026

Starý kód produktu:

171E

7770 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 0,4782 €
250 + 0,3416 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

11,96 €

25 x 0,4782 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ/prevedenie západky Zasúvacie
Dĺžka kompatibilného otvoru 13.0 mm
Šírka kompatibilného otvoru 8.0 mm
Materiál pružiny Nehrdzavejúca oceľ
Materiál západky ABS
Typ kľúča Bez kľúča
Commodity Code 3926909790
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie západky Malé posuvné západky

Produkt 171E nahrádza:

Posuvná západka 0.8 mm 1.5 mm Bez kľúča ABS Čierna
Nový kód produktu: 10451670
Starý kód produktu: 491439

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás