Our range of Sliding Snap Latches have a quick slide movement release catch. They are suitable for small size doors and the range offers a solution for different panel thickness and locking requirements to add security.
Skupina SR: SR5539
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka kompatibilného otvoru | Materiál západky | Typ/prevedenie západky | Šírka kompatibilného otvoru | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4038 € - 0,4487 € | 1380 Na sklade |
|
PA6 GFR30
|
Zabuchovacie
|
|
||
| 0,6741 € - 1,0987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,4553 € - 5,3748 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.996 in
25.3 mm
|
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
||
| 4,1045 € - 6,3848 € | 7 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,3422 € - 0,5323 € | 4680 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7416 € - 1,1535 € | 1364 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,6651 € - 1,0346 € | 490 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,6172 € - 1,0425 € | 110 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku